1TSR7ZMUUC1+80.5 Y=3.2MM Y2=2.3MM

1TSR7ZMUUC1+80.5 Y=3.2MM Y2=2.3MM
1TSR7ZMUUC1+80.5 Y=3.2MM Y2=2.3MM

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, Schienengröße 7 mm, Normal Güte, Z Ausführung, Leicht Vorspannung, X=15 mm, Y=7.5 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe8 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]17 mm
[B1]7 mm
[B2]5 mm
[F1]2.4 mm
[F2]4.2 mm
[G2]2.4 mm
[J]6.5 mm
[J1]4.7 mm
[L] Schlittenlänge23.5 mm
[L1]8 mm
[L3]13.5 mm
[N]12 mm
[S1]M2X2.5 
Maß [X]15 mm
Maß [X]7.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungStandard 
GüteNormal 
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)7 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
VorspannungLeicht 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating733 N
50 km Dynamic Load Rating924 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment5.1 Nm
Static [My] Pitch Moment2.55 Nm
Static [Mz] Yaw Moment2.55 Nm
Static Load Rating1440 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?